Descargar documento () de 20

Bastidores de estructura abierta

Eaton ofrece bastidores de marco abierto de la serie B-Line que admiten cableado y equipos de red para centros de datos empresariales, proveedores de coubicación y gabinetes de red.

  • Bastidores de dos postes
  • Bastidores de cuatro postes
  • Montaje en pared de puerta abatible
  • Bastidores de zona sísmica 4
  • Bastidores para equipos con bridas desiguales

Para obtener más información, vea o descargue la sección Bastidores y accesorios para equipos de red del catálogo Datos y comunicaciones de la serie B-Line.

Bastidores de dos postes

Los bastidores de dos postes de Eaton están diseñados para cumplir con diversos requisitos de aplicación para centros de datos empresariales, proveedores de coubicación y armarios de red. El manejo de cables es una de las funciones fundamentales de los bastidores de dos postes, y ofrecemos sistemas de manejo tanto verticales como horizontales para aumentar la flexibilidad y optimizar el rendimiento.

Hay tres configuraciones diferentes de bastidores de dos postes disponibles, que incluyen montantes de 7 y 15 cm (3 y 6”) y un bastidor sísmico.

  • Las configuraciones de 7 y 15 cm (3 y 6”) cuentan con un diseño de aluminio extruido robusto.
  • El acabado estándar es un recubrimiento de pintura electro-estática negra plana, que proporciona un nivel de protección en ambientes agresivos.
  • Gama completa de accesorios de manejo de cables, incluido un organizador de cables vertical de altura completa.
  • Se integra con las soluciones de armarios de red de Eaton.
two-post-rack-duo.jpg

Bastidor sísmico de dos postes

SB852-seismic-rack_R.jpg

El bastidor sísmico con relé de dos postes de 48 cm (19”) de Eaton está diseñado para áreas donde los impactos y la vibración son considerables, como las centrales eléctricas y los aeropuertos. Los gabinetes sísmicos protegen sus componentes electrónicos al proporcionar mayor resistencia y rigidez del marco con montantes dobles reforzados. El bastidor sísmico de dos postes de Eaton se somete a pruebas de impacto y vibración con una carga de 408 kg (900 lb) según la norma GR-63-Core.

  • Montantes dobles reforzados para mayor rigidez
  • Construcción de acero soldado
  • Sometido a pruebas de impacto y vibración con una carga de 408 kg (900 lb) según la norma GR-63-Core
  • Altura total de 2,1 m (84”); montaje en bastidor de 0,48 m (19”)
  • Cuatro orificios provistos para anclaje
  • Aprobación OPA – Número OPA: OPA-2430-07
  • NEBS GR-63-Core, zona sísmica 4, 408 kg (900 lb)
  • Sometido a pruebas según la norma ICBO AC156, hasta 408 kg (900 lb)

Bastidores de cuatro postes

Ya sea que usted esté trabajando en un gabinete de red, una sala de servidores o un centro de datos, existen algunas necesidades comunes en lo que respecta a los gabinetes: accesibilidad a los equipos, flujo de aire suficiente, flexibilidad de diseño y manejo de cables.

El bastidor de cuatro postes de Eaton satisface estas necesidades y, al mismo tiempo, se adapta a otros accesorios de manejo de cables y de equipos de Eaton.

  • Proporciona casi 360 grados de accesibilidad y flujo de aire sin restricciones.
  • Permite ajustes de profundidad en incrementos de 25,4 mm (1”).
  • Incluye marcas en la unidad (U) de montaje en bastidor estampadas de forma permanente.
  • Complementa cualquier centro de datos con su construcción de aluminio (montantes) y acero (travesaños y miembros de ajuste) y recubrimiento de pintura electro-estática negra uniforme.
  • Tiene capacidad para traslados reiterados gracias a su diseño simple y duradero.
  • Admite UPS, PDU, equipos de manejo de cables y otros accesorios de Eaton. 
  • Se integra con las soluciones de gabinetes de red de Eaton.
four-post-rack-duo.jpg

Bastidores para equipos con bridas desiguales

SB556-zone-4-unequal-flange_R.jpg

Eaton ofrece bastidores para bridas desiguales sísmicos y no sísmicos para soportar equipos de conmutación y de transmisión en el entorno de la oficina central.

  • Cubierta de base desmontable para facilitar la instalación de cables y anclajes
  • Bastidores disponibles en las siguientes dimensiones: 
    • Anchos de 0,48 m (19”) y 0,58 m (23”) 
    • Alturas de 2,13 m (84”) a 3,55 m (140”)
  • Se ofrece una gama completa de accesorios. 
    • Cubiertas de base
    • Barandillas 
    • Rieles parachoques
    • Paneles de acabado para conductos extremos
    • Y mucho más
Especificaciones

Próximamente, se brindará información sobre modelos y especificaciones.

Para obtener más información, vea o descargue la sección Bastidor para equipos de red o la sección Bastidor para bridas desiguales del catálogo Datos y comunicaciones de la serie B-Line.

 

Descargar enlaces
X
Download Close

Centro de especificadores CoSPEC de la serie B-Line

En Eaton, nuestro objetivo es ser un proveedor líder de información y recursos para los profesionales del diseño y la ingeniería involucrados en el diseño, la construcción y el mantenimiento de subsistemas de instalaciones de ingeniería MEP&T a nivel mundial. CoSPEC está repleto de características, como el nuevo catálogo de CAD/BIM/PDMS/envíos que ofrece la posibilidad de seleccionar y ver los productos de la serie B-Line en 2D y 3D. Luego, con solo algunos clics, descargue fácilmente el contenido de diseño en uno de los casi 100 formatos diferentes de CAD, BIM, PDMS y gráficos.