Descargar documento () de 20
Soportes y hardware auxiliares

Fundas para servidores y protección para paneles de conexión

Los productos de seguridad para bastidores de Eaton son una solución efectiva y fácil de implementar para la seguridad de capas físicas para aplicaciones de TI en los mercados financiero, sanitario, gubernamental, institucional y minorista.

Productos de seguridad para bastidores

Los productos de seguridad para bastidores de Eaton son una solución efectiva y fácil de implementar para la seguridad de capas físicas para aplicaciones de TI en los mercados financiero, sanitario, gubernamental, institucional y minorista.

Puertas de seguridad para bastidores

Las puertas de seguridad para bastidores son fáciles de instalar en el campo en los bastidores existentes sin necesidad de apagar los equipos actuales. 

  • Se usan bastidores no soldados de 2,13 m (84”) de dos postes.
  • Seguridad para sistemas en bastidor de 2,13 m (84”)
  • Disponibles en opciones de puertas de acrílico y acero perforado
  • Corredera interior que permite ajustar la profundidad desde 9,07 mm (5/14”) hasta 235 mm (9 ¼”)
  • Cerradura simple con llave para un fácil control de acceso
  • Producto adecuado para instalaciones reacondicionadas
ES-BLD-RACK-SECURITY-DOORS.jpg

Fundas para servidores

Las fundas para servidores están diseñadas para restringir el acceso no autorizado a servidores de 1U, 2U, 4U, 5U o 20U, y pueden funcionar con cualquier aplicación de bastidor o gabinete. 

  • Diseñadas para encerrar completamente la parte superior, la parte inferior y los lados de los equipos de servidor actualmente montados en el bastidor
  • El hardware se instala dentro del gabinete, y se vuelve inaccesible cuando se cierra el gabinete con llave.
  • Cerradura simple con llave para un fácil control de acceso
  • Puertas de malla para la visibilidad de los equipos
  • Producto adecuado para instalaciones reacondicionadas
ES-BLD-SERVER-BOOT.jpg

Protectores para paneles de conexión

Los protectores para paneles de conexión ayudan a restringir el acceso no autorizado a los paneles de conexión de 1U o 4U al encerrar completamente la parte frontal del panel y el espacio en el bastidor adyacente.

  • Punteras especiales en los protectores para paneles de conexión para proteger los radios de curvatura del cable
  • Cerradura simple con llave para un fácil control de acceso
  • Producto adecuado para instalaciones reacondicionadas
ES-BLD-PATCH-PANEL-PROTECTORS.jpg
Especificaciones

Fundas para servidores y protección para paneles de conexión

Para obtener más información, vea o descargue la sección de seguridad para bastidores del catálogo Datos y comunicaciones de la serie B-Line.

Próximamente, se brindarán más detalles de modelos y especificaciones.

Descargar enlaces
X
Download Close