Descargar documento () de 20

Dispositivos de sujeción y colgadores de CPVC

Los colgadores de la serie B-Line de Eaton para tuberías de cloruro de polivinilo clorado (CPVC) suspenden y proporcionan fijación para aplicaciones mecánicas o sistemas de aspersores contra incendios. A continuación, verá muchos de nuestros colgadores y dispositivos de sujeción para tuberías de CPVC destacados. 

Para obtener más detalles y opciones adicionales, consulte o descargue el catálogo de colgadores de tuberías de la serie B-Line. 

fig-29-c.jpg

Serie Fig. 29

El dispositivo de sujeción y colgador con compensación doble Fig. 29 de TOLCO está diseñado como un colgador y dispositivo de sujeción para tuberías de CPVC de aspersores contra incendios de plástico. Proporciona una compensación doble de 38,10 mm (1 1/2”) x 38,10 mm (1 1/2”) desde la superficie de montaje.  

El diseño exclusivo de la serie Fig. 29 elimina la necesidad de una extensión de bloque de madera y permite la instalación de reacondicionamiento de un colgador de tubería de aspersor.

  • Cuenta con certificación UL como colgador y dispositivo de fijación para sostener sistemas de aspersores contra incendios.
  • El borde con compensación ayuda a eliminar la abrasión.
  • Se fija fácilmente a la estructura de madera.
  • La lengüeta de mano proporciona protección para sujetar la tubería en condiciones de trabajo difíciles, pero no es necesario doblarla para la instalación indicada.
  • Se puede usar como un único colgador con compensación al alinear las “muescas” con la superficie de montaje y usar dos sujetadores en dos de los tres orificios proporcionados.
fig-3000-cpvs-sway-brace-attachment.jpg

Serie Fig. 3000

Eaton fue una de las primeras empresas en comercializar una solución única, la serie Fig. 3000 de TOLCO, para sostener y sujetar tuberías de CPVC y tuberías del tamaño de tubería de hierro (IPS).

  • Certificación UL como refuerzo oscilante lateral para tuberías de CPVC y de acero 
  • No comprime las tuberías de CPVC. 
  • No permite el contacto entre la tubería de refuerzo y el plástico.
  • Está disponible para tamaños de tubería de 25,4 mm (1”) a 76,2 mm (3”) (IPS).
  • La desviación entre la tubería de refuerzo y el sistema contribuye a evitar que la tubería de refuerzo deje residuos nocivos y aceite en la tubería de CPVC.
  • Es ajustable en campo, lo que hace que no sea necesaria la preingeniería de la longitud de la tubería de refuerzo; no requiere roscado de la tubería de refuerzo.
  • Cuando se usa junto con un accesorio de la serie Fig. 900 y se une con una tubería de refuerzo según NFPA 13, forma un ensamble completo de refuerzo oscilante.

Serie Fig. 22L2

La serie Fig. 22L2 de TOLCO cuenta con un sujetador de un orificio para sostener y fijar la tubería de CPVC o IPS del techo o las paredes de manera vertical u horizontal. 

  • Certificación UL como colgador y sujetador según NFPA 13
  • Certificación UL para sostener tuberías de CPVC y de acero según NFPA 13
  • Se instala más rápido con un único sujetador de un orificio. 
  • Permite a los instaladores montar más cerca de los accesorios.
  • No tiene valor de compresión en sistemas de CPVC.
  • Puede instalarse en superficies de madera o acero.
  • Está disponible en tamaños de 19,05 mm (3⁄4”) a 50,8 mm (2”).
fig-22l2-one-hole-hanger-restrainer-cpvc.jpg
fig-22-single-fastener-cpvc-strap.jpg

Serie Fig. 22

El sistema de suspensión de tuberías de CPVC serie Fig. 22 de TOLCO ofrece propiedades térmicas mejoradas, lo que lo hace ideal para aplicaciones de protección contra incendios, como sistemas de aspersores. 

Como material no combustible, el CPVC proporciona un alto grado de resistencia al fuego y al humo, y no contribuye a la evaporación súbita. Es naturalmente resistente a la corrosión, lo que extiende la durabilidad y la longevidad y reduce los requisitos de mantenimiento.

  • Certificación UL 
  • Admite tuberías de CPVC y de acero en diferentes orientaciones como soporte, guía o restricción de sobretensión.
  • Los bordes biselados eliminan la posibilidad de daños en las tuberías.
  • Carece de bordes afilados y de carga de compresión, lo que permite que el tubo se expanda y se contraiga de manera segura.
  • Se suministra previamente empaquetado con accesorios para montaje en vigas de madera.
  • Cumple y supera los requisitos de NFPA13, 13R y 13D.
  • Las muescas de fijación (2 orificios, montaje lateral) simplifican la instalación.

Serie Fig. 23

El colgador Fig. 23 de TOLCO está diseñado para sostener tuberías de CPVC en sistemas automáticos de aspersores contra incendios y puede instalarse encima, debajo o en el lateral de una viga.

  • Certificación UL
  • Puede instalarse en madera con sujetadores.
  • Cumple y supera los requisitos de NFPA 13, 13R y 13D.
  • El borde sobresaliente protege la tubería de superficies ásperas.
  • Se fija fácilmente a la estructura del edificio con dos tornillos autorroscantes de cabeza hexagonal con certificación UL.
fig-23-double-fastener-cpvc-strap.jpg
fig-28-stand-off-hanger-and-restrainer-cpvc.jpg

Serie Fig. 28

El dispositivo de sujeción y colgador con separación Fig. 28 de TOLCO está diseñado para usar como colgador y dispositivo de sujeción de tuberías de CPVC donde el diseño con separación facilitará la instalación al eliminar la necesidad de bloques de madera. 

  • Cuenta con certificación UL como colgador y dispositivo de sujeción para tuberías de aspersores contra incendios.
  • El diseño de borde sobresaliente protege las tuberías de CPVC de cualquier superficie áspera o abrasiva.
  • El diseño exclusivo de giro y bloqueo mantiene la tubería firmemente en su lugar y permite el tipo de instalación de reacondicionamiento.
  • Puede instalarse en tuberías horizontales o verticales, independientemente de la orientación de la superficie de montaje.
  • Se fija fácilmente a estructuras de acero y madera.
  • Se instala fácilmente con un destornillador eléctrico recargable con un enchufe de extensión de 7,9 mm (5/16”), lo que elimina los daños por impacto de la herramienta a la tubería.

Serie Fig. 28M

El colgador con compensación Fig. 28M de TOLCO está diseñado como colgador y dispositivo de sujeción para tuberías de CPVC. El diseño con separación facilita la instalación al eliminar la necesidad de bloques de madera.

  • Cuenta con certificación UL como colgador y sujetador para tuberías de aspersores contra incendios.
  • El diseño de borde sobresaliente protege las tuberías de CPVC de cualquier superficie áspera o abrasiva.
  • El diseño exclusivo a presión mantiene la tubería firmemente en su lugar y permite el tipo de instalación de reacondicionamiento.
  • Puede instalarse en tuberías horizontales o verticales, independientemente de la orientación de la superficie de montaje.
  • Se fija fácilmente al acero y a la madera. 
  • Se instala fácilmente con un destornillador eléctrico recargable con un enchufe de extensión de 7,9 mm (5/16”), lo que elimina los daños por impacto de la herramienta a la tubería.
fig-28m-offset-hanger-and-restrainer-cpvc.jpg
Especificaciones

Información técnica sobre colgadores y dispositivos de fijación de CPVC

Eaton ofrece una amplia variedad de colgadores y dispositivos de fijación de CPVC para usar en aplicaciones mecánicas y de aspersores contra incendios. Están disponibles en diversos tamaños, acabados y materiales. 

Para obtener más información, consulte o descargue el catálogo de colgadores de tuberías.

Descargar enlaces
X
Download Close