Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Soluciones de protección contra incendios TOLCO

Accesorios superiores

Los accesorios superiores TOLCO se han instalado en todo el mundo para reforzar tuberías contra oscilación y perturbación sísmica donde prevalecen los terremotos. Nuestros productos de refuerzo sísmico de calidad aprobada por FM y con certificación UL gozan de mucha confianza. Los accesorios superiores están diseñados para fijarse a la estructura o al accesorio estructural y se usan con canal de riostra o tubería como elemento de refuerzo.

Para obtener apoyo al seleccionar el accesorio superior correcto para su aplicación, comuníquese con nuestros expertos en ingeniería sísmica.

Conexión superior del refuerzo oscilante giratorio universal Fig. 980 de TOLCO

El accesorio de refuerzo sísmico más confiable. Diseñados para fijarse a la estructura o al accesorio estructural; y se usan con canal de riostra o tubería como el elemento de refuerzo. 

El accesorio cuenta con una abertura de conexión concéntrica que es fundamental para el rendimiento de las conexiones sísmicas estructurales. Se monta en cualquier ángulo de superficie. La cabeza desprendible del perno garantiza la verificación del torque y la instalación adecuados.

fig-980-universal-sway-brace-upper.jpg
Especificaciones