Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Protección de sobretensión

Protectores modulares contra sobrevoltajes de potencia MTL Zonemaster pro UL Tipo 1/Tipo 2

La gama de dispositivos de protección contra sobrevoltajes MTL ZoneMaster PRO de la Eaton Crouse-Hinds series, combina todas las ventajas de la protección multimodo con características y opciones para satisfacer los requisitos de protección más complejos. La gama ZoneMaster PRO está disponible con capacidades de corriente de sobrevoltaje de 200 kA, 240 kA, 340 kA y 400 kA. Esto, junto con los diferentes voltajes internacionales disponibles, convierten al ZoneMaster PRO en el producto más versátil del mercado.

La gama ZoneMaster PRO es de construcción modular, con módulos individuales atornillados a una placa de retorno de sobrevoltaje grande para minimizar la impedancia transitoria. Estos módulos reemplazables codificados por color, con una carcasa de plástico con clasificación UL 94-5V, se suministran montados dentro de un gabinete de protección con capacidad nominal IP66 Las unidades ZoneMaster PRO son fáciles de instalar a través de un simple montaje en superficie o montaje empotrado opcional.

La tecnología de protección de varistor de óxido metálico (MOV) de bloque grande se utiliza para toda la gama ZoneMaster PRO. Cada uno de los MOV de bloque grande se fusionan individualmente para protección térmica y de cortocircuito. Esto proporciona redundancia para garantizar que la instalación nunca esté desprotegida.

El filtro de potencia opcional tiene una atenuación de ruido de 75 dB a 100 kHz-100 MHz y atenuará los sobrevoltajes transitorios de 6 kV a solo 200 voltios.  Este filtro de potencia está homologado por UL1283 y todos los dispositivos ZoneMaster PRO están homologados por UL1449, 3.a edición.

Seguridad
Certificación UL 1449, 4.a edición
Durabilidad
Montado dentro de una carcasa metálica duradera
Desempeño
Capacidad de corriente de corto circuito: 100k AIC

Certificaciones y cumplimientos

  • Certificación UL 1283
  • Certificación UL 1449, 3.a edición
  • Los modelos tipo I cumplen con los requisitos de la etiqueta maestra UL96A
  • Cumplimiento de EMC: BS EN 60950: 1992; BS EN 61000-6-2: 1999
  • NEMA 1

Características de diseño

  • Redundancia mejorada incorporada
  • Fusibles térmicos y de cortocircuito
  • Contador de sobrevoltajes con monitor de fallas y alarma audible
  • Rendimiento de paso bajo con impulsos de alta corriente
  • Capacidad nominal de cortocircuito de 100k AIC y 200k AIC (modelos Tipo I)
  • Módulos atornillables reemplazables
  • Certificación UL 1449, 4.a edición
  • Garantía del producto de 15 años

Materiales estándar

  • Carcasa: chapa de acero
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close