Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Protectores contra sobrevoltajes modulares multimodo MTL Zonemaster

La gama de dispositivos de protección contra sobrevoltajes ZoneMaster multimodo de Eaton Crouse-Hinds series, combina una capacidad de manejo de energía incomparable, versatilidad de aplicación, circuitos comprobados junto con una instalación simple, características que hacen que las unidades de todo modo ZoneMaster sean la solución de protección de energía definitiva. Con versiones disponibles de 200 kA, 240 kA, 340 kA y 400 kA, y configuraciones adecuadas para todos los voltajes de alimentación internacionales, ZoneMaster multimodo es verdaderamente una gama de protección versátil y flexible. 

Los dispositivos ZoneMaster multimodo son de construcción modular; los módulos individuales están atornillados a una placa de retorno de sobrevoltaje grande para minimizar la impedancia transitoria. Estos módulos reemplazables codificados por color, con una carcasa de plástico con clasificación UL 94-5V, se suministran montados dentro de un gabinete duradero con clasificación NEMA 4X (IP66). Las unidades ZoneMaster multimodo son fáciles de instalar a través de un sencillo montaje en pared.

La tecnología de protección de varistor de óxido metálico (MOV) de bloque grande se utiliza dentro de la gama ZoneMaster multimodo. Cada uno de los MOV de bloque grande se fusionan individualmente para protección térmica y de cortocircuito. Esto produce redundancia, lo que garantiza que la instalación nunca esté desprotegida.

Seguridad
Certificación UL 1449, 4.a edición
Confiabilidad
Tecnología MOV de bloque grande
Desempeño
Capacidad de corriente de corto circuito: 100k AIC

Certificaciones y cumplimientos

  • Certificación UL 1283
  • Certificación UL 1449, 3.a edición
  • Cumplimiento de EMC: BS EN 60950: 1992; BS EN 61000-6-2: 1999
  • NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 y 13
  • IP66

Características de diseño

  • Redundancia mejorada más fusibles térmicos y de cortocircuito
  • Rendimiento de paso bajo con impulsos de alta corriente
  • Capacidad de corriente de corto circuito: 100k AIC
  • Módulos atornillables reemplazables
  • Tecnología MOV de bloque grande
  • Certificación UL 1449, 3.a edición
  • Garantía del producto de 15 años
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close