¡Próximamente, datos a nivel de SKU!
Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Disfrute de ahorros de energía avanzados y automatización de vanguardia con los sensores de ocupación y desocupación de Eaton. Los controles de iluminación con sensor de movimiento de Eaton utilizan tecnología avanzada de infrarrojo pasivo (Passive Infrared, PIR) y detección ultrasónica para detectar su presencia y encender las luces. Luego, una vez que haya salido de la habitación, nuestros sensores apagan las luces después de un período de tiempo predeterminado.
Los sensores son la solución perfecta para aplicaciones comerciales y residenciales en las que un interruptor se ubica de manera incómoda y en espacios donde las luces pueden dejarse encendidas accidentalmente.
El sensor de atenuación universal de Eaton está diseñado para reducir la cantidad de dispositivos necesarios en un entorno residencial al combinar la detección de movimiento, la conmutación y la atenuación en una sola solución. Permite a los usuarios aumentar/disminuir los niveles de luz mientras encienden/apagan las luces según la ocupación del espacio. El sensor de atenuación es compatible con la mayoría de las cargas livianas (LED, CFL, HAL, FLR, INC, ELV y & MLV).
Los sensores con luces nocturnas integradas son ideales para la mayoría de las habitaciones, vienen con un nivel de luz atenuable, encendido/apagado seleccionable y funcionan independientemente de la función de detección.
Los sensores de relé doble son la solución perfecta para el control de un solo punto de dos cargas desde una sola ubicación, ofreciendo aún más oportunidades de ahorro de energía y flexibilidad que nunca.
Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.