Descargar documento () de 20
  • 1387307736

    Software de ampacidad de cables eléctricos CYMCAP 

    El software de ampacidad de cables eléctricos (CYMCAP) de Eaton ofrece un conjunto integral de herramientas potentes que los ingenieros eléctricos usan en proyectos que requieren cálculos confiables de ampacidad térmica de cables. El CYMCAP se basa en 30 años de desarrollo como referencia mundial en cálculos de la clasificación térmica de cables.
    Comuníquense conmigo

Características destacadas: 

  • Cumplimiento total con las prácticas de América del Norte y las normas de la Comisión Electrotécnica Internacional IEC 60287, IEC 60228 e IEC 60853
  • Configuración estándar definida por el usuario para ajustar los resultados en función de una metodología definida por el usuario según las pautas estrictas de la IEC, CIGRE o CYMCAP
  • Simulaciones de carga cíclica según IEC-60853 o Neher-McGrath
  • Algoritmo de optimización sólido que maximiza la transferencia de energía para circuitos cargados de manera equitativa y desigual
  • Informe detallado completo (disponible en Excel) que muestra cálculos intermedios y ecuaciones específicas para cada cable en la instalación
  • Bibliotecas independientes para cables, bancos de conductos, curvas de carga, fuentes de calor e instalaciones
  • Todos los tipos de disposiciones de conexión de cubiertas metálicas para configuraciones horizontales o triangulares con modelización explícita de las longitudes menores de sección, distancia desigual entre cables, transposición, etc.
  • Cálculos detallados de pérdidas, incluidos los efectos producidos por corrientes inducidas en capas metálicas, corrientes parásitas, pérdidas dieléctricas de aislamiento, pérdidas magnéticas, longitud del laico, interacción mutua entre circuitos (opcional), etc.
  • La frecuencia eléctrica se puede asignar por circuito en la misma sección térmica: cables de CA/CC soportados dentro de la misma instalación
  • La migración de humedad en el suelo (secado) puede considerarse en instalaciones subterráneas
spacer

Mejore la confiabilidad del sistema con cálculos precisos de modelado de cables

El software de ampacidad de cables eléctricos CYMCAP de Eaton ofrece una representación gráfica detallada de varios cables eléctricos, incluidos cables unipolares, tripolares, con cinta, de tubo, submarinos, con revestimiento, retroadaptados y blindados. Las capacidades de modelado de cables extendidos incluyen las siguientes características: 

  • Compatibilidad con múltiples capas no metálicas personalizadas 
  • Consideración de capas especiales de construcción de cables, como una cubierta alrededor de cada núcleo, doble blindaje, funda corrugada, cintas metálicas de blindaje, alambres de blindaje planos, y más. 
  • Una biblioteca de cables dedicada con ejemplos reales proporcionados por fabricantes de cables 
  • Cálculo de la fuerza del campo eléctrico para cables HVDC, que es comúnmente un factor clave que afecta la ampacidad
The high voltage electrical cable is laid in a trench under existing engineering sewerage networks 1189329051
power distribution plans

Actualice y diseñe con confianza las instalaciones de cables eléctricos

El software de ampacidad de cables eléctricos admite diferentes condiciones de instalación, incluida la instalación directa en el suelo, el relleno térmico, los conductos subterráneos y los bancos de conductos. Los usuarios pueden emular diversas condiciones del suelo en función de la profundidad con plantillas de entorno. Las capacidades de instalación del software incluyen las siguientes:

  • Modelado de grupos de cables en el aire según la norma IEC 60287, cables en postes de elevación y superficie terrestre no isotérmica de cables poco profundos.
  • Consideración de efectos de calentamiento mutuo producidos por múltiples fuentes de calor y disipadores de calor y pérdidas magnéticas producidas en conductos magnéticos metálicos
  • Estimación de la temperatura del suelo alrededor de cables y fuentes calientes con curvas isotérmicas personalizables
  • Modelado preciso de conductos metálicos y no metálicos llenos de aire, agua o materiales sólidos y múltiples cables por fase con inductancias mutuas de sus cubiertas

Obtener cálculos precisos de transitorios y emergencias

Obtenga una comprensión más profunda del comportamiento térmico de los circuitos expuestos a perfiles de demanda específicos y un análisis térmico transitorio avanzado para múltiples circuitos en diferentes modos y condiciones de carga. 

  • Importar condiciones de carga desde archivos de Excel para circuitos y fuentes de calor y asociar cada circuito con un perfil de carga específico
  • Definir las restricciones de temperatura para múltiples componentes de cables simultáneamente, como conductor, cubierta, armadura o exterior

Obtenga una representación gráfica significativa del comportamiento del cable para una variable de interés seleccionada:  

  • Temperatura de los componentes principales del cable como una función del tiempo según la demanda definida por el usuario
  • Ampacidad dada la descripción de los tiempos de emergencia y la temperatura máxima requerida
  • Tiempo estimado para alcanzar las temperaturas máximas en condiciones de emergencia
1189329619

Recursos adicionales

X
Download Close