Descargar documento () de 20
  • man and woman working in control center with monitors

    Software de administración de volt/VAR

    La solución de software de gestión Volt/Var de Eaton monitorea voltajes, vatios y VAR en tiempo real de LTC, reguladores, condensadores, sensores de voltaje medio y medidores de clientes, lo que mejora la eficiencia del sistema de distribución y mitiga problemas operativos.
    Comuníquese con nosotros

Características principales

  • Control de voltaje y factor de potencia
  • Soporte de reducción de tensión de conservación
  • Fácil implementación, mantenimiento e importación de datos
  • Gestión de voltaje durante condiciones de flujo de energía hacia adelante y hacia atrás debido a la integración de energías renovables

Apoyar una huella más ecológica

Debido a que las aplicaciones de software de gestión Volt/Var admiten el factor de potencia y la administración del voltaje, la entrega de electricidad es más eficiente, de mayor calidad y menos costosa, lo que permite que las empresas de electricidad se beneficien de un mayor porcentaje de energía que se entrega a los clientes que pagan, costos de instalación diferidos para plantas de nueva generación y una huella energética más ecológica.

Automatización sofisticada

La automatización sofisticada da como resultado un mayor porcentaje de energía entregada a los clientes, costos de instalación diferidos de plantas de nueva generación y una huella energética más ecológica

Software de administración de volt/VAR

Características

BAJO COSTO DE PROPIEDAD

Fácil de implementar porque los requisitos de datos son simples y se importan fácilmente

Se integra con sistemas externos porque admite estándares y protocolos de integración de la industria

Fácil de mantener porque admite flexiblemente diferentes tipos de redes de comunicaciones y LTC de terceros, reguladores y controles de bancos de capacitores

Valida el funcionamiento de los mensajes de comunicaciones a través del análisis de respuesta de comandos

INTEGRACIÓN DE EMS/ADMS/SCADA

Integrado con varios tipos de sistemas EMS/SCADA

La integración típica y recomendada es a través del protocolo DNP 3.0

Sondeará los datos de DNP del sistema EMS/SCADA a través de la integración maestro/esclavo de DNP 3.0 para recuperar los datos de la subestación

VALIDACIÓN OPERATIVA Y ALARMAS

Admite funciones adicionales que permiten el mantenimiento y la administración rentables de un sistema automatizado

Realiza un seguimiento del mantenimiento de activos y de la información de resolución de problemas 

Marca automáticamente los bancos de capacitores para las pruebas, ya sea debido a un cronograma de pruebas o a una falla operativa identificada

Probará el banco de capacitores con carga ligera durante la noche al alternar el estado del banco de capacitores y verificar la operación mediante el monitoreo de los cambios de valor de VAR. Si se observa un cambio inesperado de VAR en una o más fases, la solución de gestión de Yukon volt/VAR marcará que el capacitor ha fallado

PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN

Tolerará una serie de mediciones de dispositivos obsoletos basadas en un porcentaje configurable especificado por la compañía de servicios públicos

Si el 10 % de las mediciones del dispositivo están obsoletas, y el porcentaje configurable de mediciones del dispositivo obsoletas es del 20 %, la solución Yukon continuará analizando y operando los dispositivos con los que continúa comunicándose.

Si el 30 % de las mediciones del dispositivo están obsoletas, y el porcentaje configurable de mediciones del dispositivo obsoletas es del 20 %, Yukon desactivará el control automatizado

INFORMES HISTÓRICOS

Proporciona muchos informes estandarizados necesarios para la administración del sistema

Yukon tiene una interfaz de informes intuitiva e integrada que puede extraer cualquier dato archivado de la base de datos, junto con información útil de configuración

Existen plantillas de informes para presentar datos sobre las operaciones del banco de capacitores, alarmas y condiciones y recuentos excesivos de operaciones bancarias, así como para identificar bancos de capacitores con fallas

También informa sobre comunicaciones y estadísticas operativas

ARQUITECTURA DEL SERVIDOR

Eaton recomienda implementar Yukon en una arquitectura informática de tres niveles, según lo recomendado por NIST SP800-82

Esta arquitectura separa los servicios de base de datos, aplicaciones y presentaciones en servidores independientes y niveles de seguridad confiables dentro de la compañía de servicios públicos

Los cortafuegos se usan para configurar zonas segregadas y administrar el flujo de tráfico entre estas zonas

Esta arquitectura separa física y lógicamente las funciones informáticas, con el objetivo de evitar que una aplicación no autorizada acceda a dispositivos de campo y proteja a la empresa del campo

RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES Y ALTA DISPONIBILIDAD

Se puede implementar usando los procesos de alta disponibilidad, recuperación ante desastres y respaldo ya definidos por el equipo de TI de la compañía de servicios públicos

Se establece una relación jerárquica entre los servicios centrales de la solución de gestión de voltios Yukon/VAR, lo que proporciona un apagado limpio de la aplicación y una conmutación por error de dependencia organizada si se produce una falla de algún tipo

X
Download Close

Comuníquense conmigo

Al enviar este formulario, acepto que los datos personales que proporciono se pueden compartir con Eaton, los socios de canal y los proveedores externos que trabajan en nombre de Eaton de acuerdo con la Política de privacidad de Eaton y en cumplimiento con las leyes de privacidad de datos aplicables.
Acepto recibir información periódicamente acerca de los productos, las promociones y las noticias de Eaton. Entiendo y acepto que Eaton utilizará mis datos para personalizar las comunicaciones de mercadotecnia. Entiendo que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento para recibir comunicaciones de mercadotecnia.