Descargar documento () de 20

 

Productos heredados de control de recuento

Totalizadores

MECÁNICOS

Los totalizadores mecánicos de Eaton ofrecen diversos rangos de tamaños para diferentes ciclos de trabajo y entornos. No se necesita fuente de alimentación para las unidades, y estas proporcionan una larga vida útil con una pantalla siempre legible. Hay varias configuraciones de montaje disponibles. Los contadores de revoluciones de lectura superior están diseñados para su uso en la mayoría de las aplicaciones industriales. Las aplicaciones típicas incluyen equipo de bobinado y bobinado, pantalla de posición y conteo mecánico de piezas por ciclo.

TOTALIZADORES ELECTROMECÁNICOS

Los totalizadores electromecánicos de Eaton son duraderos, compactos y confiables, y tienen una pantalla siempre legible. Elija entre varios rangos de precio, voltaje y tamaño para diferentes ciclos y entornos de trabajo. El consumo de energía es bajo; algunos modelos son adecuados para el consumo de batería. Realice un recuento a velocidades de hasta 1000 cpm. Elija entre modelos de 4, 6 o 7 dígitos. Ideal para equipos que funcionan con monedas, máquinas de juegos, prensas de impresión y máquinas secundarias (p. ej., prensas perforadoras).

TOTALIZADORES ELECTRÓNICOS

Los totalizadores electrónicos de Eaton son compactos y resistentes, y proporcionan alta eficiencia, alta precisión y tiempos de restablecimiento rápidos. Pantallas LCD o LED grandes de 8 dígitos con un rango de pantalla de -9999999 a 99999999, con pantalla de excedente. Elija varios modos, como suma o resta, recuento (ascendente o descendente), recuento diferencial o evaluación simple o doble del discriminador de fase. Algunas unidades también pueden funcionar como un medidor de velocidad y temporizador.

Para obtener información acerca de nuestras innovaciones más recientes, visite Eaton.com/relays.

 

Haga clic aquí para volver a la parte superior de la página.

 

 

Control de conteo y contadores preestablecidos

SERIE ECLIPSE

La serie de contadores Eclipse ofrece programación de panel frontal y una interfaz LED de alta visibilidad de 6 dígitos disponible con una variedad de opciones de salida. Diseñado para uso en interiores hasta 2000 metros. La memoria almacenará hasta 100 años de datos y no requiere baterías.

SERIE AMBASSADOR

La serie Ambassador ofrece hasta cuatro preconfiguraciones en uno de los paquetes con mayor inmunidad al ruido disponibles. Ofrece una pantalla LCD de dos líneas con alimentación CA/CC; escala de totalizador y medidor de velocidad; así como control de pies/pulgadas. El contador principal es bidireccional; el contador de lotes es un incremento con el reciclado del contador principal o la señal preestablecida final; y el totalizador es bidireccional (ya sea el mismo u opuesto al contador principal). Seleccione el restablecimiento automático o manual a cero o a un número preestablecido.

SERIE PRESIDENT

La serie President de Eaton cuenta con una pantalla LED de 5 o 6 dígitos fácil de leer y una simple entrada predeterminada por medio del teclado grande. Hasta 3 preconfiguraciones disponibles.

SERIE PD-Q Y PD-ER

La serie PD-Q es un contador eléctrico predeterminado de resta verdadera de 5 dígitos que cuenta con un funcionamiento de pulsador tanto de configuración como de restablecimiento de conteo predeterminado. La unidad resta y acciona un interruptor de 4 A, 250 Vac cuando llega a 0. La señal de salida puede detener o cambiar el flujo de los elementos que se están contando u operar otro aparato eléctrico. Cuando se presiona el botón Restablecer, está listo para controlar el siguiente lote o la siguiente partida. La serie PD-ER tiene un restablecimiento eléctrico para operación remota.

Para obtener información acerca de nuestras innovaciones más recientes, visite Eaton.com/relays.

 

Haga clic aquí para volver a la parte superior de la página.

 

 

Tacómetros y medidores de velocidad

SERIE COURIER

La serie Courier ofrece una pantalla LCD de alta visibilidad de 8 dígitos, retroiluminación opcional y una batería de litio reemplazable, así como un restablecimiento de panel frontal y un terminal de restablecimiento remoto. Es un medidor de velocidad 1/Tau con capacidades de escalado. Hay varias opciones de entrada disponibles.

SERIE ECLIPSE

La serie Eclipse de tacómetros/medidores de velocidad ofrece una interfaz LED de alta visibilidad de 5 dígitos, programación de panel frontal y varias opciones de entrada. La memoria almacenará hasta 100 años de datos y no requiere baterías. Diseñado para uso en interiores hasta 2000 metros.

SERIE AMBASSADOR

La serie Ambassador es el medidor de velocidad más inmune al ruido. Los medidores se alimentan por CA/CC y ofrecen una pantalla LCD retroiluminada de alta visibilidad, de dos líneas y cinco dígitos, fácil de leer. Otras características incluyen una o dos entradas de velocidad, dos alarmas de velocidad, cálculos de relación de unidad de velocidad doble (A/B, A-B o consumo), así como tiempos promedio programables, tiempos cero y punto decimal.

Para obtener información acerca de nuestras innovaciones más recientes, visite Eaton.com/relays.

 

Haga clic aquí para volver a la parte superior de la página.

 

 

Medidores de panel digital

SERIE E5-324-E

El medidor de panel digital compacto de la serie E5-324-E de Eaton ofrece un LED brillante y fácil de leer. Otras características incluyen detección automática de valor MIN/MAX, puntos finales de curva de características programables libremente, entrada para la alimentación de 24 Vdc y retención de pantalla. Puede utilizarse para monitorear el consumo de corriente de un motor para identificar posibles fallas, mostrar lecturas de presión de un transductor con una alarma de alta presión o mostrar el voltaje del sistema, y detectar condiciones de bajo voltaje o sobrevoltaje.

SERIE ECLIPSE

El medidor de panel digital de la serie Eclipse de Eaton es un dispositivo compacto que proporciona un LED superbrillante de 4 dígitos y tiene la capacidad de contar, medir el tiempo y la velocidad, y manejar indicaciones de procesos, multifunción y doble función. El dispositivo ofrece una pantalla escalable, alarmas intermitentes y una retención de datos máxima/mínima. Las opciones de salida opcionales incluyen relé, analógico y RS-485. La memoria almacenará hasta 100 años de datos y no requiere baterías.

Para obtener información acerca de nuestras innovaciones más recientes, visite Eaton.com/relays.

 

Haga clic aquí para volver a la parte superior de la página.

 

 

Temporizadores y horómetros

HORÓMETROS Y TEMPORIZADORES ELECTRÓNICOS

Los horómetros y temporizadores electrónicos de Eaton son una manera efectiva de monitorear el equipo. La pantalla LCD DIN de 1/32, un temporizador a batería, ofrece una variedad de opciones de pantalla de temporización. Es de bajo precio y alta eficiencia con una pantalla LCD de 8 dígitos. El tiempo varía de 0,1 segundos a 100 000 horas. La serie E42DI24/E42DIR es un horómetro de estado sólido con LCD con voltajes de entrada flexibles. Registra y muestra hasta 99 999,9 horas, transición y sincronización continua. La memoria retiene datos durante más de 25 años.

TEMPORIZADORES Y HORÓMETROS ELECTROMECÁNICOS

Los horómetros electromecánicos de Eaton son una manera rentable de monitorear el tiempo. El DIN de 1/16 se utiliza generalmente en aparatos pequeños, lámparas UV y paneles de visualización de automóviles, y como intervalo de servicio para sistemas de medición. El 6-T-3H es una opción para trabajos pesados, ideal para vehículos utilitarios, máquinas de construcción, generadores, montacargas, lavaderos de automóviles y áreas exteriores. Ambos son impermeables y ofrecen una alta resistencia a los golpes y cifras ampliadas.

Para obtener información acerca de nuestras innovaciones más recientes, visite Eaton.com/relays.

 

Haga clic aquí para volver a la parte superior de la página.

 

 

Totalizadores de flujo

SERIE ECLIPSE

El totalizador de flujo de la serie Eclipse y el controlador de Eaton pueden aceptar señales de medidores de flujo analógicos y mostrar caudales y volúmenes en un LED de alta visibilidad. Ofrecen una pantalla escalable de 6 o 10 dígitos. La serie Eclipse generalmente se utiliza para medición y control de longitud; monitoreo y control de flujo; monitoreo y visualización de procesos; así como monitoreo y visualización de voltaje y corriente. La memoria almacenará hasta 100 años de datos y no requiere baterías.

Para obtener información acerca de nuestras innovaciones más recientes, visite Eaton.com/relays.

 

Haga clic aquí para volver a la parte superior de la página.

 

 

Control de función especial

CONTROL DEL MONITOR DE BASE

El dispositivo de control de monitoreo básico de Eaton es un control autónomo y definido por el usuario, ideal para la programación de aplicaciones personalizadas. Está diseñado para aplicaciones que requieren un control inteligente con capacidad matemática y lógica avanzada. Presenta una pantalla LED roja de 6 dígitos; un teclado con botones de 0 a 9 y 4 teclas definibles; y 6 entradas digitales y capacidad de conteo en cuadratura.

SERIE PRESIDENT

El control de posición de bucle cerrado de la serie President de Eaton está diseñado para funcionar con controladores de motor en modo manual o automático. Cuenta con una pantalla LED de 6 dígitos, 4 registros de movimiento más posición de inicio, 5 ajustes de tiempo de permanencia, así como valores programables de compensación, advertencia previa y corte. Las unidades programables ofrecen la máxima versatilidad.

SERIE AMBASSADOR

La serie Ambassador de Eaton se considera un monitor/control de productividad y es una manera rentable de monitorear las actividades de producción para lograr la máxima eficiencia del proceso. Incluye las funciones de totalizador, contador de lotes, tiempo/lote, eficiencia de producción, escaladores de conteo y velocidad junto con los códigos de motivo, las funciones de identificación y la eficiencia de tiempo. Las aplicaciones incluyen la velocidad de la cinta transportadora correspondiente/no correspondiente, el control de tendido de producción de cables y el control de velocidad del mecanismo de desplazamiento del carrete de tensión de cables.

Para obtener información acerca de nuestras innovaciones más recientes, visite Eaton.com/relays.

 

Haga clic aquí para volver a la parte superior de la página.

 

 

Control de máquina integrado de fusión

CONTROL DE MÁQUINA INTEGRADO FUSIÓN

Fácilmente programables y personalizables, los productos de control de máquinas integrados satisfacen las necesidades de alta velocidad y precisión, y tienen una capacidad amplia de E/S y lógica con 13 modos de recuento disponibles. Diseñados específicamente para las necesidades exigentes de la industria de fabricantes de equipos originales de maquinaria, como metalurgia, textil, bombas, papel, productos alimenticios, transportadores y embalaje. Ideales para la mayoría de los ambientes industriales (incluso húmedos) y disponibles en un amplio rango de modelos de alimentación de CA o CC.

Para obtener información acerca de nuestras innovaciones más recientes, visite Eaton.com/relays.

 

Haga clic aquí para volver a la parte superior de la página.

 

 

Control de temperatura

CONTROL DE TEMPERATURA

Los controladores de temperatura de Eaton son ideales para una amplia gama de aplicaciones, incluidos tratamiento térmico, horneado, empaquetado, control de horno y enfriadores. La tecnología avanzada de PID modificada difusa minimiza la sobrecarga/subcarga y permite respuestas rápidas y precisas. La velocidad de muestreo rápida de hasta cinco veces por segundo garantiza la precisión en procesos rápidos. Seleccione salida analógica o de relé.

Para obtener información acerca de nuestras innovaciones más recientes, visite Eaton.com/relays.

 

Haga clic aquí para volver a la parte superior de la página.