La interfaz del operador (operator interface, OI) o la interfaz humano-máquina (human machine interface, HMI) es un medio para que el operador monitoree y controle la maquinaria y los procesos.
Aunque inicialmente se diseñó como reemplazo de los pulsadores, en la década de los ochenta, la interfaz del operador se convirtió en una forma más compacta, manejable y flexible para que el personal de la planta interactúe con los procesos de la planta.
Han evolucionado en mucho más que un simple monitoreo y pueden incluir, por ejemplo, servicio web, correo electrónico, tendencias y soporte para teléfonos inteligentes.
Al ayudar al personal de la planta a tomar decisiones más rápidas y mejores, y tomar medidas decisivas, los dispositivos de OI pueden generar beneficios como los siguientes:
Además, a medida que los dispositivos OI se han vuelto más inteligentes, han podido descargar tareas relacionadas con la OI para PLC y otros dispositivos de control al realizar cálculos y comparaciones lógicas, rastrear alarmas, generar resúmenes impresos y completar tareas adicionales que, de otro modo, podrían sobrecargar el PLC, la red u otros dispositivos de control.
El hardware, también conocido como la OI, es la unidad en línea o la estación del operador que muestra información sobre la funcionalidad de la máquina. El hardware de la OI incluye lo siguiente:
El software basado en PC se utiliza para configurar y transferir aplicaciones hacia y desde la OI. El software de la OI incluye lo siguiente:
El diseño patentado cuenta con hardware y software que es exclusivo de la marca o de la OI. El software solo se ejecutará en el hardware diseñado, y el hardware solo ejecutará el paquete de software.
Las unidades patentadas generalmente tienen una ventaja de precios más bajos porque están diseñadas para una OI exclusiva.
El diseño de plataforma abierta cuenta con un software único que, por lo general, se ejecuta en una plataforma de computadora personal basada en Windows.
Los diseños abiertos generalmente se basan en una PC de arquitectura Intel, que permite el uso de hardware y software listos para usar para ampliar las capacidades de la OI. Los sistemas abiertos de hoy en día suelen ser más costosos que los diseños patentados.
La metodología de entrada del operador brinda a los operadores la capacidad de ingresar datos utilizando tecnología que se adapta a su entorno, así como el tipo y la complejidad de la información que deben ingresar.
Algunos ejemplos de técnicas que permiten ingresar datos en el sistema incluyen pantallas táctiles y teclados.
Resistiva
Capacitiva
Infrarrojo
El entorno de desarrollo de software permite a un usuario crear imágenes de pantalla y luego vincular las imágenes con los datos disponibles en un controlador lógico programable (programmable logic controller, PLC).
Las imágenes a menudo se crean a partir de herramientas como iconos, plantillas o símbolos. Los usuarios pueden crear sus imágenes o importar mapas de bits y JPG personalizados.
Entorno de desarrollo: Esta es la herramienta de software de programación para desarrollar pantallas de la OI.
Tiempo de ejecución: Esta es la aplicación que se ejecuta en la OI que se desarrolló en la herramienta de software de programación.
Una interfaz proporciona un medio para la transferencia de datos. Las interfaces a PLC, redes u otra automatización de planta emplean la transferencia en serie de datos.
La transferencia en serie de datos implica un remitente y al menos uno o más oyentes. Una vez realizada la conexión, los datos se transfieren como una cadena de bits (unos y ceros).
Los PLC iniciales utilizaron el sistema Bell de transferencia de datos en serie para incorporar la interfaz RS-232 en su plataforma de hardware.
A medida que la necesidad de transferir datos seriales continuaba creciendo, se desarrollaron nuevas interfaces para permitir la comunicación en distancias mayores y, finalmente, para permitir que varios remitentes y oyentes ocupen el mismo cable físico. Por ejemplo, RS-485, RS-422, inalámbrico y Ethernet.
Al seleccionar interfaces del operador para una aplicación, asegúrese de hacer las siguientes preguntas.