Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

135834

Eaton Moeller® series E55 Proximity switch, inductive, 1 N/C, Sn=2mm, 2L, 20-250VAC, M12, insulated material, line 2m

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E55 Proximity switch
Catalog Number
135834
EAN
4015081326273
Product Length/Depth
165.1 mm
Product Height
12.7 mm
Product Width
139.7 mm
Product Weight
0.14 kg
Certifications
IEC/EN 60947-5-2
CE

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.