Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

135860

Eaton Moeller® series E57 Proximity switch, E57 Global Series, 1 N/O, 3-wire, 10 - 30 V DC, M8 x 1 mm, Sn= 1 mm, Flush, NPN, Stainless steel, Plug-in connection M12 x 1

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135860
EAN
4015081326532
Product Length/Depth
114.3 mm
Product Height
12.7 mm
Product Width
25.4 mm
Product Weight
0.09 kg
Certifications
UL 508
IEC/EN 60947-5-2
CE
CSA
UL File No.: CSA report applies to both US and Canada
CSA File No.: 224447
CSA-C22.2 No. 14
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.