Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

135952

Eaton Moeller® series E57 Proximity switch, E57 Premium+ Series, 1 N/O, 3-wire, 6 - 48 V DC, M18 x 1 mm, Sn= 20 mm, Semi-shielded, PNP, Stainless steel, Plug-in connection M12 x 1

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135952
EAN
4015081327454
Product Length/Depth
152.4 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
127 mm
Product Weight
0.45 kg
Certifications
None
CSA File No.: none
CSA Class No.: none
IEC/EN 60947-5-2

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.