Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

136153

Eaton Moeller series E57 Premium+ Short-Series, Proximity switch, 20 - 250 V AC at 50/60 Hz, d=18 mm, 1 N/C, 2-wire, 2 m connection cable, Sn= 8 mm, Non-flush mounting, PNP/NPN, Stainless steel

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
136153
EAN
4015081329465
Product Length/Depth
157.48 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
127 mm
Product Weight
0.25 kg
Certifications
CSA File No.: 50513
UL
IEC/EN 60947-5-2
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CE
UL File No.: E166051
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7

Exportar especificación del producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.