Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

136239

Eaton Moeller series E57 Miniatur Series, Proximity switch, 10 - 30 V DC, d=4 mm, 1 N/O, 2 m connection cable, 3-wire, Sn= 0.8 mm, Flush mounting, PNP, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
136239
EAN
4015081330324
Product Length/Depth
154.94 mm
Product Height
48.26 mm
Product Width
127 mm
Product Weight
0.07 kg
Certifications
IEC/EN 60947-5
CE

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.