Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

136243

Eaton Moeller series E57 Miniatur Series, Proximity switch, 10 - 30 V DC, d=6 mm, 1 N/O, 3-wire, 2 m connection cable, Sn= 1 mm, Flush mounting, NPN, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
136243
EAN
4015081330362
Product Length/Depth
165.1 mm
Product Height
12.7 mm
Product Width
139.7 mm
Product Weight
0.14 kg
Certifications
CE
IEC/EN 60947-5

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.