Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

136259

Eaton Moeller series E57 Miniatur Series, Proximity switch, 10 - 30 V DC, d=8 mm, 1 N/C, 3-wire, 2 m connection cable, Sn= 2 mm, Non-flush mounting, PNP, Stainless steel

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
136259
EAN
4015081330522
Product Length/Depth
157.48 mm
Product Height
43.18 mm
Product Width
127 mm
Product Weight
0.07 kg
Certifications
CE
IEC/EN 60947-5

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.