Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

197704

Eaton Moeller® series E57G Proximity switch, E57G General Purpose Serie, 1 N/O, 3-wire, 10 - 30 V DC, M12 x 1 mm, Sn= 4 mm, Non-flush, PNP, Stainless steel, Plug-in connection M12 x 1

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57G Proximity switch
Catalog Number
197704
EAN
4015081948116
Product Length/Depth
68.7 mm
Product Height
12 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
0.027 kg
Certifications
UL Listed
UL File No.: E166051
CSA-C22.2 No. 14
Certified by UL for use in Canada
UL 508
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
IEC/EN 60947-5-2

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.