Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

197743

Eaton Moeller® series E57G Proximity switch, E57G General Purpose Serie, 1 N/O, 3-wire, 10 - 30 V DC, M30 x 1.5 mm, Sn= 10 mm, Flush, NPN, Stainless steel, 2 m connection cable

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57G Proximity switch
Catalog Number
197743
EAN
4015081948505
Product Length/Depth
67.7 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.177 kg
Certifications
UL Listed
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL 508
UL File No.: E166051
IEC/EN 60947-5-2
CSA-C22.2 No. 14
Certified by UL for use in Canada

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.