Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

197773

Eaton Moeller® series E57P Proximity switch, E57P Performance Serie, 1 N/O, 3-wire, 10 – 48 V DC, M12 x 1 mm, Sn= 2 mm, Flush, NPN, Stainless steel, 2 m connection cable

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57P Proximity switch
Catalog Number
197773
EAN
4015081948802
Product Length/Depth
64.1 mm
Product Height
12 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
0.084 kg
Certifications
UL 508
UL File No.: E166051
Certified by UL for use in Canada
UL Listed
IEC/EN 60947-5-2
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.