Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

40LR85
40A,AC 415 V,C type II,30x57 mm LV Fuse

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 40A, AC 415 V, system C type II, 30 x 57 mm, gL/gG

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
40LR85
EAN
5027590480161
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
31 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
99.1 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS
IEC 60269

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.