Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

BAO100

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 100A, AC 500 V, V88/A3, 21 x 87 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
BAO100
EAN
5027590491952
Product Length/Depth
87 mm
Product Height
22.3 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
53.2 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.