Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

BC50

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 50A, AC 500 V, DC 250 V, 21 x 114 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
BC50
UPC
051712844468
EAN
5027590492126
Product Length/Depth
113 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
58.5 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.