Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CD80

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 80A, AC 500 V, V88/B1, 21 x 126 mm, gL/gG

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
CD80
UPC
051712838825
EAN
5027590496230
Product Length/Depth
127 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
80.2 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.