Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CEO40
40A,AC 500 V,V88/A4, 25 x 110 mm LV Fuse

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 40A, AC 500 V, V88/A4, 25 x 110 mm, gL/gG

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
CEO40
UPC
051712839464
EAN
5027590496292
Product Length/Depth
109.5 mm
Product Height
24.5 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
77.6 g
Compliances
Contact Manufacturer

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.