Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

HGLS2

Eaton Crouse-Hinds series HGLS grounding bushing, Rigid/IMC, Aluminum lug, #4-14 AWG, Malleable iron, 150°C, Threadless, 3/4", Set screw

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HGLS grounding bushing
Catalog Number
HGLS2
UPC
784564113764
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
1.5 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.1 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Set screw
Thread
Threadless
Temperature rating
150°C
Trade size
3/4"
Material
Malleable iron
Lug size
#4-14 AWG
Lug material
Aluminum

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.