Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

NIT10

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 10A, AC 550 V, DC 250 V, V88/A1, 14 x 56 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
NIT10
UPC
051712392457
EAN
5027590503891
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
15.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.