Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

SSD10

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 10A, AC 240 V, V88/E1, 12 x 47 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
SSD10
UPC
051712841238
EAN
5027590511735
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
12 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
10 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269-2

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.