Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

STD2
2AMP 240V AC INDUSTRIAL

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 2A, AC 240 V, 12 x 47 mm, gL/gG

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
STD2
UPC
051712841313
EAN
5027590512596
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
12 mm
Product Width
13 mm
Product Weight
10.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.