Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

TCP100A

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 100A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A4, 26 x 111 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TCP100A
UPC
051712392815
EAN
5027590513364
Product Length/Depth
111 mm
Product Height
26 mm
Product Width
26 mm
Product Weight
107.4 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.