Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TCP80
80 AMP 660V AC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 80A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A4, 26 x 111 mm, gL/gG

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TCP80
UPC
051712392839
EAN
5027590513463
Product Length/Depth
111 mm
Product Height
26 mm
Product Width
26 mm
Product Weight
106.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.