Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TIA2
2A 690V AC / 460V DC gG INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 2A, AC 690 V, DC 460 V, V88/A2, 22 x 86 mm, gL/gG

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TIA2
UPC
051712484909
EAN
5027590514194
Product Length/Depth
84.5 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
47.75 g
Compliances
Not Applicable
Certifications
IEC Rated

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.