Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TIA4

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 4A, AC 690 V, DC 460 V, V88/A2, 22 x 86 mm, gL/gG

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TIA4
UPC
051712484947
EAN
5027590514293
Product Length/Depth
84.5 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
47.75 g
Compliances
Not Applicable
Certifications
IEC Rated

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.