Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TLM710
710A 660V AC / 350V DC INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 710A, AC 660 V, DC 350 V, V88/C3, 83 x 210 mm, gL/gG

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TLM710
EAN
5996516026526
Product Length/Depth
210 mm
Product Height
83 mm
Product Width
83 mm
Product Weight
1424 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.