Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

TM355

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 355A, AC 660 V, DC 460 V, V88/C1, 60 x 211 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TM355
EAN
5996516026571
Product Length/Depth
211 mm
Product Height
60 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
759 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.