Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TSC35

Fuse-link, high speed, 35 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 26 x 139 mm, BS

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
TSC35
UPC
051712392990
EAN
5027590514521
Product Length/Depth
139 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
134.7 g
Compliances
Not Applicable
Certifications
BS 2692-1

Especificaciones del producto

Amperage Rating
35 A
Utilization category
Other
Fuse indicator
None
Fuse shape
Offset bolted tags
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
1200 V
Type
Fuse
Application
traction

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.