Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TSC63
63AMP 1200V AC TRACTION FUSE

Fuse-link, high speed, 63 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 26 x 139 mm, BS

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
TSC63
UPC
051712393003
EAN
5027590514545
Product Length/Depth
139 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
137.6 g
Certifications
BS

Especificaciones del producto

Amperage Rating
63 A
Utilization category
Other
Fuse indicator
None
Fuse shape
Offset bolted tags
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
1200 V
Type
Fuse
Application
traction

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.