Dokument herunterladen () von 20
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Eaton 3S Gen2 USV

Die Eaton 3S Gen2 bietet eine bezahlbare und zuverlässige Notstromsversorgung für Büro- und Heimcomputer. Diese Offline USV bietet Strom- und Überspannungsschutz für Internet-Gateways, Desktop-Computer und andere wichtige Elektronik.
TECHNOLOGIE
Offline
NENNLEISTUNG
450 VA - 850 VA
BAUFORM
Tower

High-End-Überspannungsschutz

Während eines Stromausfalls liefert die Eaton 3S Gen2 weiter Spannung über die Batterie und bietet erweiterten Überspannungsschutz, um Schäden durch Blitzeinschläge oder Netzüberspannungen zu vermeiden.

Der Überspannungsschutz entspricht der internationalen Norm IEC 61643-11. Um Router vor Störungen über die Datenleitung zu schützen, enthält die Eaton 3S auch einen RJ11/xDSL-Datenleitungsschutz.

USB-Ladung

Die Modelle 3S Gen2 700VA und 850VA bieten zwei 2A USB-Ports zum Aufladen beliebiger mobiler Geräte (Handy, Tablet, etc...).

Modernes Design

Durch das schlanke Design der 3S Gen2 passt sich dieses USV-System ästhetisch optimal an Ihr Hightech-Equipment an und sorgt für einen anspruchsvollen Look. Diese USV kann auch an der Wand oder am Schreibtisch montiert werden, um zusätzlichen Platz zu sparen.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close