Dokument herunterladen () von 20
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Eaton 9395X USV

Die 9395X USV von Eaton, das jüngste Mitglied der USV-Familie 9395, die inzwischen weltweit 15 GVA an sicherer, zuverlässiger Stromversorgung liefert – wobei die größte Einzelinstallation aus insgesamt 930 Einheiten besteht – setzt unsere Tradition der Innovation im Bereich des Stromschutzes fort. Die neue 9395X von Eaton nutzt die Siliziumkarbid-Technologie, um eine marktführende Platzausnutzung und Effizienz mit außergewöhnlicher Leistungsdichte zu erreichen, damit mehr Platz für Ihre umsatzgenerierenden IT-Geräte bleibt. Das Modell Eaton 9395X bietet außerdem die Vorteile eines neuen, erstklassigen Fertigungsprozesses und eines einfach in Betrieb zu nehmenden Designs, das die Zeit von der Bestellung bis zur Inbetriebnahme Ihres kritischen Lastschutzes verkürzt.

TECHNOLOGIE
Online
NENNLEISTUNG
900 kW – 1700 kW
ONLINE EFFIZIENZ
Über 97,5 %

Benutzerfreundliche Handhabung

  • Schnellere Fertigung durch vorgefertigte Unterbaugruppen
  • Vereinfachte Installation mit kabinettübergreifender Sammelschienenkonstruktion
  • Steckbare selbstkonfigurierende Leistungsmodule
  • Ein-Klick-Konfiguration von großen Systemen

Einfache Wartung

  • Zuverlässigere Selbstüberwachung
  • Weniger Bedarf an planmäßiger Instandhaltung
  • Sichere Wartung bei gleichzeitigem Schutz der Lasten
  • Bereitstellung von Informationen zum Systemstatus

Kompakte Standfläche

  • Beansprucht bis zu 30 % weniger Stellfläche und bietet mehr Platz für umsatzgenerierende IT-Ausrüstung
  • Abluft nach oben, keine Rückwand erforderlich, hilft bei der Integration mit der Schaltanlage, spart Platz und Installationskosten
  • SiC (Siliziumkarbid) bietet eine unvergleichliche Leistungsdichte und marktführende Energieeffizienz

Erhebliche Einsparungen mit der Eaton 9395X USV

Durch Reduzierung der Betriebskosten, geplante und rechtzeitige Instandhaltung und Optimierung der umsatzwirksamen Flächen können Sie über einen Zeitraum von 10 Jahren bis zu 250.000 USD einsparen. Wir bieten eine Reihe von Technologien zur weiteren Verbesserung der Energieeffizienz und zur Senkung der Betriebskosten an, wie EnergyAware, Energy Saver System (ESS) und Easy Capacity Test (ECT).

Gebaut für Widerstandsfähigkeit

Das Konzept „Secure by Design" stellt die Cybersicherheit in den Vordergrund. Die USV Eaton 9395X basiert auf dieser Philosophie und dem bewährten Know-how der USV Power Xpert 9395P. Diese Philosophie ist Bestandteil sämtlicher „Intelligent Power“ Produkte und Plattformen, die wir anbieten. In diesem Sinne bietet die Eaton Cyber Secured Monitoring cybersichere Fernüberwachung schnellere Reaktion auf Störungen, umfassenden regelmäßigen Zustandsbericht der USV-Leistung einschließlich Prognoseanalyse und Lebenszyklusmanagement.

Für die Zukunft gerüstet

Als Eaton EnergyAware USV bietet die 9395X netzinteraktive Funktionen, die von Lithium-Ionen-Batterien unterstützt werden. Damit können Rechenzentren beim Übergang zu einer nachhaltigeren Energieerzeugung eine Vorreiterrolle einnehmen – und das auf ausfallsichere und kontrollierte Weise, wobei der Schutz kritischer Lasten jederzeit Priorität hat. Die eingebauten intelligenten Funktionen und die Verbindung zu unserer Brightlayer Suite ermöglichen es Ihnen, Daten zu nutzen, um den Energieverbrauch zu überwachen, zu verwalten und zu optimieren sowie Probleme zu beheben, sobald sie auftreten, oder sie ganz zu vermeiden.

Nachhaltigkeit

Mit der einzigartigen Eaton 9395X USV können Sie innerhalb von 10 Jahren über 300 Tonnen CO2 einsparen. Dank seiner kompakten Bauweise verbrauchen wir bei der Herstellung weniger Material. Die EnergyAware Lösung trägt dazu bei, dass Ihre erneuerbare Produktion ins Netz eingespeist wird.

Globale Lösungen für globale Kunden

Die 9395X USV von Eaton basiert auf einem bewährten, weithin akzeptierten Design, das von Kunden in aller Welt erfolgreich installiert wird. Dank der Verwendung einer einheitlichen Plattform kann dieses globale Produktangebot auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden, unabhängig davon, wo Sie sich befinden. Die USV Produktfamilie 9395 liefert jetzt weltweit 15 GVA an sicherer, zuverlässiger Energie, wobei die größte Einzelinstallation aus insgesamt 930 Einheiten besteht.
Eaton 9395X USV Broschüre
ups-brochure-en-us.jpg
Eaton 9395X USV Datenblatt
eaton-power-xpert-9395XC-ups- brochure-BR153147EN
Eaton 9395X USV Leaflet
Eaton 9395X Pre-launch Leaflet

eaton-visual-design-9395X-compact-de-de.jpg
eaton-visual-design-9395X-intelligent-de-de.jpg
Produkte

Technische Daten

Topologie

Online

Nennleistung 900 kW – 1700 kW
Spannung 400 V 4-Leiter oder 480 V 3-Leiter
Effizienz Bis zu 97,5 % Wirkungsgrad im Doppelwandlermodus
99 % Wirkungsgrad im ESS-Modus
Parallelschaltungsfähig Maximal 4 USV Einheiten für dezentralen Bypass
Spannungsbereich +10 % / -15 %