Dokument herunterladen () von 20
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Eaton 93T USV

Die USV Eaton 93T bietet niedrigere Gesamtbetriebskosten, maximale Verfügbarkeit, Ausfallsicherheit, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz mit über 60 Jahren Erfahrung von Eaton. Sie ist ideal für IT-Anwendungen wie kleine Rechenzentren, Serverräume und unternehmenskritische Anwendungen wie kommerzielle und institutionelle Einrichtungen, Finanzinstitute, medizinische Einrichtungen, Behörden und Industrieunternehmen.
TECHNOLOGIE
Online
NENNLEISTUNG
15 kVA bis 80 kVA
ONLINE EFFIZIENZ
96 %

Hauptmerkmale

  • Höchster Wirkungsgrad in ihrem Leistungsbereich mit über 96 % Wirkungsgrad im online Modus und bis zu 99 % Wirkungsgrad im Energy Saver System Modus
  • Skalierbar durch Parallelschaltung von bis zu 4 Einheiten
  • 20 % geringerer Platzbedarf
  • Leistungsfaktor 1, mit mehr Wirkleistung als viele ihrer Konkurrenten
  • Interne Batterie für bis zu 80 kVA verfügbar, was zu geringerem Platzbedarf, niedrigeren Kosten und einfacherer Installation führt
  • Ausgestattet mit Rückspeise- und Kurzschlussschutz - keine zusätzlichen Installierungen zur Einhaltung der Normen erforderlich
  • Advanced Battery Management – intelligente Batterieladung, damit Ihre Batterien sicher und stets in gutem Zustand sind
  • Die Eaton 93T USV und Eatons Intelligent Power Manager® Software-Suite heben die Ausfallsicherheit des Systems auf ein neues Niveau, indem sie die elektrische und IT-Infrastruktur miteinander verbinden
  • Integriert in die digitalen Eaton Brightlayer Lösungen und bietet somit ein erstklassiges Leistungsmanagement

Alles, was eine USV bieten muss

Eaton 93T UPS Image

Leistungsbereich: 15–30 kVA

Abmessungen: 380 (W) * 740 (T) * 1328 (H)

Eaton 93T UPS Image

Leistungsbereich: 40 kVA

Abmessungen:380 (W) * 740 (T) * 1575 (H)

Eaton 93T UPS Image

Leistungsbereich: 60–80 kVA

Abmessungen:500 (W) * 822 (T) * 1750 (H)

Für die Zukunft gerüstet

Die schnelle Etablierung der Cloud, die stete Entwicklung der IT-Technologien, die zunehmende Konzentration auf den ökologischen Fußabdruck und die Komplexität unternehmenskritischer Anwendungen erfordern effiziente, resiliente und sichere Stromschutzlösungen. Das neue Maß an Effizienz, das die Eaton 93T bietet, minimiert die Gesamtbetriebskosten, während Sicherheit und Ausfallsicherheit, sowohl in der Infrastruktur als auch auf der IT-Ebene, die Verfügbarkeit maximieren und die Geschäftskontinuität sicherstellen.

Gesamtbetriebskosten (TCO)

Die auf Effizienz ausgerichteten Technologien von Eaton helfen Ihnen, Ihre Investitions- und Betriebskosten zu senken. Die USV Eaton 93T bietet einen online Wirkungsgrad von mehr als 96 % und lässt sich innerhalb von 3 Jahren abschreiben. Das Energy Saver System (ESS) verbessert den Wirkungsgrad der USV auf 99%. ESS ist eines der bewährtesten und zuverlässigsten Energiesparsysteme auf dem Markt und wird seit vielen Jahren von zahlreichen Kunden genutzt.

Mehr tatsächliche Leistung in einer kleineren USV

Die Eaton 93T maximiert die effektiv verfügbare Leistung und benötigt dabei 20 % weniger Platz als andere USVs ihrer Klasse. Mit der optionalen internen Batterie für bis zu 80 kVA benötigen Sie keine externe Batterie und gewinnen wertvollen Platz für Ihre umsatzbringenden Geräte.

Kontinuierliche Verfügbarkeit

Die USV Eaton 93T ist für eine konstante, unterbrechungsfreie und störungsfreie Stromversorgung ausgelegt. Dank ihrer fortschrittlichen integrierten Technologien ist die Eaton 93T für Ihre Bedürfnisse ohne einen Single Point of Failure verfügbar.

Leistungsmanagement von Weltrang

Die Eaton 93T USV lässt sich nahtlos in die digitalen Eaton Brightlayer Lösungen integrieren die ein hochwertiges Leistungsmanagement bieten. Sie ist mit intelligenten Betriebs- und Verwaltungsfunktionen ausgestattet und bietet Dateninsights für die Überwachung, Verwaltung und Optimierung der Leistung.

Secure by design

Das Konzept „Secure by Design" stellt die Cybersicherheit in den Vordergrund. Diese Philosophie ist Bestandteil sämtlicher „Intelligent Power“ Produkte und Plattformen, die wir anbieten.

Eaton Cybersichere Fernüberwachung

Das System wird 24/7 von einem Eaton-Experten überwacht. Schnellere Reaktion auf Störungen, umfassender regelmäßiger Zustandsbericht der USV-Leistung einschließlich Prognoseanalyse und Lebenszyklusmanagement.

Flexibilitätsdienstleistungen für Sie

Wir bieten Flexibilitätsdienstleistungen an, die sich an Ihre Bedürfnisse anpassen, wie z. B. Wartung, technische Unterstützung und Gefahrenabwehr.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close