Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Eaton Ellipse ECO USV

Die Eaton Ellipse ECO ist ein kompakter Stromausfallschutz mit integriertem Hochleistungs-Überspannungsschutzgerät (gemäß der IEC 61643-1 Norm). Die Eaton Ellipse ECO ermöglicht Ihnen mit ihrem effizienten elektrischen Design und der EcoControl-Funktion eine Energieeinsparung von bis zu 25 Prozent im Vergleich zu USV-Anlagen der Vorgängergeneration.

Die Eaton Ellipse ECO USV hat den End-of-Life-Status erreicht

Die Eaton 3P Ellipse USV ist ein Ersatz für die Ellipse ECO USV.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close