Dokument herunterladen () von 20
Energieverteilung für IT-Ausrüstung

Eaton In-Line Metered Rack PDU

Die ePDU G3 In-Line Metered-Modelle ermöglichen die Aufrüstung bestehender Basic-PDUs auf IEC Klasse 1 Abrechnungsgradmessung und können entweder horizontal im Rack oder vertikal im 0U-Bereich montiert werden. Die Modelle verfügen über eine Abrechnungsgenauigkeit nach IEC Klasse 1 (1 %), eine fortschrittliche Hot-Swap-Logikeinheit mit LCD-Pixelanzeige für V, W, A und kWh und die Möglichkeit, 8 ePDUs zur gemeinsamen Nutzung derselben Netzwerkverbindung und IP-Adresse zu verketten.

Netzwerkkommunikation  & LCD

Eaton In-Line Metered Rack PDUs verfügen über eine Hot-Swap-Logikeinheit – Austausch z.B. bei Wartung ist ohne Änderung des Ausgangsstatus möglich.

Abrechnungsgenauigkeit

IEC +/-1 % Abrechnungsgenauigkeit: Messen Sie Ihren Energieverbrauch (kWh) und die Werte für V, W und A extrem genau.

Strommessung

Eingangs- und Phasemessung, Leistungsschalterstrommessung
Produkte

The Eaton Rack PDU G3 has reached end-of-life status

The Eaton Rack PDU G4 is a fit, form, and function replacement for the G3
Download Links
X
Download Close