Der optionale Umgebungssensor (Environmental Monitoring Probe, EMP) ist ein Anschlussgerät, mit dem Sie Temperatur- und Feuchtigkeitswerte erfassen und die Umgebungsdaten über eine Telnet-Verbindung oder einen Standard-Webbrowser aus der Ferne überwachen können. Sie können ebenso den Status von zwei Kontaktgeräten erfassen und abrufen.
Umgebungssensor
Connect-USV KArten, Network-MS, Modbus-MS, ePDU G3
57,6 x 37,6 x 29,3 (mm)
34 g
EMP001