Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

Bussmann Series superflinke sicherungen

Die superflinken und zylindrischen Sicherungen Eaton Bussmann Series eignen sich für den Schutz von Wechselstrom- und Gleichstromantrieben, Gleichrichtern und Frequenzumrichtern. Sie sind in den Betriebsklassen aR, gG und gR erhältlich.
Bemessungsstrom
0,25 bis 100 A
Bemessungsspannung
Bis zu 2000 VAC oder 1000 VDC
Betriebsklasse
aR und gR

Verfügbar mit Schlagbolzen

Die superflinken und zylindrischen Sicherungen von Eaton Bussmann Series sind mit Schlagbolzen erhältlich, damit die Sicherung aus der Ferne überwacht und bei Bedarf schnell ausgetauscht werden kann, um Wartungskosten einzusparen.

Auswahl an kompatiblen Sicherungshaltern

Die superflinken zylindrischen Sicherungen von Bussmann Series sind kompatibel mit den Kapseltrennern von Eaton.

Von IEC und UL anerkannt

Die zylindrischen und superflinken Bussmann Series Sicherungen von Eaton sind für den Einsatz in Nordamerika und der IEC-Region zugelassen.

Engagiertes Technikerteam für Sicherungsanwendungen

Das Team unserer Anwendungstechniker für Spezialsicherungen steht Ihnen bei der Auswahl der für Ihre Anwendung am besten geeigneten Sicherung mit Rat und Tat zur Seite, damit sichergestellt ist, dass Ihre Anwendung durch den besten verfügbaren Sicherungsschutz geschützt ist.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close