Dokument herunterladen () von 20
Sicherungen und Sicherungshalter

Bussmann Series Sicherungen für Mittelspannungs-Hilfstransformatoren

Die Bussmann Series Sicherungen für Mittelspannungs-Hilfstransformatoren von Eaton sind speziell für den Einsatz auf der Primärseite von Spannungstransformatoren bestimmt. Sie erfüllen die Anforderungen der Normen BS 2692-1 und IEC 60282-1.
Bemessungsstrom
Bis zu 15 A
Bemessungsspannung
Bis zu 38 kV

Zuverlässiges Design

Die Bussmann Series Mittelspannungssicherungen für Spannungstransformatoren von Eaton sind speziell für den Schutz von Hilfsschaltgeräten ausgelegt und bieten eine lange Lebensdauer und sicheren Schutz.

Engagiertes Technikerteam für Sicherungsanwendungen

Das Team unserer Anwendungstechniker für Spezialsicherungen steht Ihnen bei der Auswahl der für Ihre Anwendung am besten geeigneten Sicherung mit Rat und Tat zur Seite, damit sichergestellt ist, dass Ihre Anwendung durch den besten verfügbaren Sicherungsschutz geschützt ist.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close