Der revolutionäre Compact Circuit Protector (CCP2) der nächsten Generation aus der Bussmann™ Serie ist ein abgesicherter UL® 98 Branch Circuit Trennschalter, der die UL Class CF zeitverzögert oder schnell ansprechend CUBEFuse™ verwendet. Mit 51 % der Grundfläche einer herkömmlichen Sicherungslösung bieten diese Schalter einen hohen 200 kA SCCR, um den SCCR von Schalttafeln und Baugruppen zu verbessern.
Bussmann Series Compact Circuit Protector von Eaton
Ihre Suche "" Es wurde leider kein passendes Produkt oder Dokument gefunden.