Dokument herunterladen () von 20
Schutz- und Leistungsschalter

FAZ-HS xEffect Leitungsschutzschalter

Der FAZ-HS ist ein Leitungsschutzschalter - ein mit einem thermischen und einem elektromagnetischen Auslöser ausgestattetes Schutzschaltgerät. Der FAZ-HS ist ein- und zweipolig mit einem Bemessungsstrom von 4 A erhältlich. Das Schaltvermögen beträgt 10 kA nach IEC/EN 60898-1.

Bemessungsstrom
4 A
Varianten
1- und 2-polig
Energiebegrenzungsklasse
3

Hauptmerkmale

  • Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen
  • Energiebegrenzungsklasse 3
  • Hohe Selektivität zur Vorsicherung durch geringe Durchlassenergien
  • Kontaktstellungsanzeige (rot/grün)
  • Bemessungsstrom 4 A
  • Auslösecharakteristik B
  • Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1
  • Kompatibel mit Standardsammelschiene
  • Umfangreiches Zubehörprogramm, das auch nachträglich anbaubar ist

Zuverlässiger Leitungsschutz

LS-Schalter schützen Leitungen vor Beschädigungen durch Überlast und Kurzschluss: Bei unzulässig hohen Strömen reagiert der thermische Auslöser des Schutzschaltgeräts - ein Bimetall, das sich verformt und zum Ausschalten führt. Im Kurzschlussfall sorgt der elektromagnetische Schnellauslöser für einen möglichst raschen Schaltvorgang.

Normgerechte Ausführung in geprüfter Qualität

Teil 1 der IEC/EN 60898 gilt für Wechselstrom-LS-Schalter, wenn die Bemessungsspannung zwischen den Phasen maximal 440 V, der Bemessungsstrom höchstens 125 A und das Bemessungsschaltvermögen nicht mehr als 25‘000 A beträgt. Sicherungsautomaten, die in den Geltungsbereich der IEC/EN 60898-1 fallen, sind für eine Bedienung durch Laien konzipiert.

Passende LS-Typen für alle Eventualitäten

Die gängigsten Sicherungsautomaten sind B- und C-Typen. Sicherungsautomaten mit Auslösecharakteristik B gelten als Standard-LS-Schalter für Beleuchtungs- und Steckdosen-Stromkreise.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close