Dokument herunterladen () von 20
Schutz- und Leistungsschalter

FRCmM-NA xEffect Fehlerstromschutzschalter

Dieser Fehlerstromschutzschalter ist Teil der xEffect-Serie für industrielle und gewerbliche Anwendungen und erfüllt die höchste Anforderung an verlängerte Luft- und Kriechstrecken gemäß UL 1053-Standard. Dieses Schutzgerät rundet die Eaton Produktpalette an Fehlerstromschutzschaltern ab und eignet sich besonders für den Schutz von Personen und Geräten in industriellen Anwendungen.

konform
IEC/EN 61008
Weltweite Verwendung
UL 1053
Bemessungsfehlerauslösestrom
30, 300 mA

Hauptmerkmale

  • Kontaktstellungsanzeige rot-grün
  • Ausgelöstmeldung (weiß-blau)
  • Kontaktstellungsanzeige
  • Anzeige bei Fehlerstrom-Auslösung
  • Automatische Rücksetzung möglich
  • Durchsichtiges Typenschild
  • Anschlussklemmen oben und unten
  • Umfangreiches Zubehör
  • Universeller Ausgelöstmelder auch für FAZ und FRBmM-1N nachträglich anbaubar
  • Der Hilfsschalter Z-HK kann nachträglich montiert werden

Zuverlässiger Schutz für Maschinen

Diese Produkte bieten für eine Vielzahl von Anwendungen optimalen Fehler- und Zusatzschutz, indem sie für die verschiedenen elektrischen Systeme und Komponenten unterschiedliche Auslösecharakteristiken bieten. Erhältlich bis 63 A Nennstrom, mit umfangreichem Zubehör.

Weltweite Verwendung

Die große Auswahl an kompakten FI-Schutzschaltern, die als Fehlerstromschutz und Zusatzschutz nach den Normen UL 1053 und IEC/EN 61008 dienen, sind für den weltweiten Einsatz geeignet.

Verschiedene Typen

Typ A: Schützt bei besonderen, nicht geglätteten Formen von Gleichfehlerströmen

Typ -G/A: Schützt zusätzlich bei besonderen, nicht geglätteten Formen von Gleichfehlerströmen. Hohe Sicherheit gegen unerwünschte Auslösung
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close