Der PLHT ist ein Leitungsschutzschalter - ein mit einem thermischen und einem elektromagnetischen Auslöser ausgestattetes Schutzschaltgerät in 1-, 2-, 3-, 4- und 3+N-poliger Ausführung. Der PLHT ist kompatibel zu Wechsel- und Gleichstromanwendungen bis 60 V mit Nennströmen von 20 A bis 125 A und ist mit den Auslösecharakteristiken B, C und D erhältlich. Das Schaltvermögen beträgt bis zu 25 kA.
Der PLHT-V ist eine spezielle 1-polige Version des PLHT Leitungsschutzschalters für den Einbau vor dem Zähler in gewerblichen Anwendungen. Das PLHT-V ist kompatibel zu Wechsel- und Gleichstromanwendungen bis 60 V mit Nennströmen von 20 A bis 63 A und ist mit einer Auslösecharakteristik ähnlich dem Typ D erhältlich. Diese Sonderausführung hat ein Schaltvermögen von bis zu 25 kA.
Ihre Suche "" Es wurde leider kein passendes Produkt oder Dokument gefunden.